??
Selección de modelo CAD
K0734.08051
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0734 - Articulaciones angulares DIN 71802
Lista de materiales
K0734.08051
BESTKIPP
Referencia
K0734.08051
AUSF1
Versión 1
Rosca a derechas
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero
FORM
Forma
CS
AUSF
Versión
Con estribo de seguridad
ROT
Escuadras
D1
Diámetro
8 mm
D2
Rosca
M 5 mm
D3
Diámetro
8 mm
D4
Rosca
M 5 mm
A
Longitud
22 mm
L2
Longitud
10.2 mm
L3
Longitud
9 mm
E
Longitud
10.2 mm
SW
Ancho de llave
7 mm
GEW
Poids
0.0151 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180820
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions